text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

S1MS 110VAC 2c/o

Produktnummer: 840740
GTIN: 4046548078374
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde= 22,5 mm, UB = 110 V AC.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 110  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Effektforbrug AC 3.5  VA
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
Aktiveringsværdi Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Release-værdi Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Maks.koldmodstand Rk ved 20°C 1,5 kohm  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale relæ AgCdO  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 3,0 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 160  g
Bruttovægt 170  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371810  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001446  
UNSPSC 25 39122229  
GTIN 4046548078374  
Volumen 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr