text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

S1MS 110VAC 2c/o

Número de producto: 840740
GTIN: 4046548078374
Thermistor monitoring relay, as a protection device from overheating of motors, generators, etc., 2 auxiliary contacts, 2 changeover contacts,width = 22.5 mm, UB = 110 V AC.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensión alimentación (V) 110  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Consumo de energía AC 3.5  VA
Prot. dispositivo máxima Sección máx. conductor  
Valor de respuesta Ran 3,6 kOhm, ±10%  
Valor de reposición Rab 1,8 kOhm, ±10%  
Resist. máx. frío Rk a 20 °C 1,5 kOhm  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Mat. contactos relés AgCdO  
Datos adic. contacto relé + 3,0 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior PPO UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensión de altura 87  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 160  g
Peso bruto 170  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371810  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001446  
UNSPSC 25 39122229  
GTIN 4046548078374  
Volumen 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr