text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

S1MS 110VAC 2c/o

Productnummer: 840740
GTIN: 4046548078374
Temperatuurbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegenoververhitting van motoren, generatoren etc., 2 hulpcontacten, 2 wisselcontacten, breedte = 22,5 mm, UB = 110 V AC.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 110  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 3.5  VA
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Aanspreekwaarde Ran 3,6 kOhm, ±10%  
Resetwaarde Rab 1,8 kOhm, ±10%  
Max. koude weerst. Rk bij 20°C 1,5 kOhm  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
aanv. contactspecific. relais + 3,0 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 160  g
Brutogewicht 170  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371810  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001446  
UNSPSC 25 39122229  
GTIN 4046548078374  
Volume 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr