Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"840740","name":"S1MS 110VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Skutečný produkt se může lišit
S1MS 110VAC 2c/o
Kód materiálu: 840740
GTIN: 4046548078374
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím
motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kontakty, šířka=
22,5 mm, UB = 110 V AC.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 110 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 3.5 VA |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
| Akt.hodnota reakce Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Hodnota reset Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Max.studený odpor Rk při 20°C | 1,5 kOhm |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Materiál kontaktů relé | AgCdO |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III / II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
| Rozměr výška | 87 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 160 g |
| Celková hmotnost | 170 g |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371810 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078374 |
| Svazek | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |