Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"840740","name":"S1MS 110VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Imagem similar
S1MS 110VAC 2c/o
Número do produto: 840740
GTIN: 4046548078374
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de
motores, geradores, etc., 2 contatos auxiliares, 2 contatos decomutação, largura =
22,5 mm, UB = 110 V CA.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 110 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Absorção de potência AC | 3.5 VA |
| Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Circuito de medição
| Nível de resposta Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Valor de reinic. Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Resist. máx. frio Rk a 20°C | 1,5 kOhm |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Material de contato do relé | AgCdO |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 3,0 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
| Dimensão altura | 87 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
| Peso líquido | 160 g |
| Peso bruto | 170 g |
Ambiente
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371810 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078374 |
| Volume | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |