닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"840740","name":"S1MS 110VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
실제 제품은 다를 수 있음
S1MS 110VAC 2c/o
제품 번호: 840740
GTIN: 4046548078374
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한
써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개,
폭 = 22.5 mm, UB = 110 VAC.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 110 V |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| 전력 소모 AC | 3.5 VA |
| 최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
측정 회로
| 응답값 Ran | 3.6 kOhm, ±10% |
| 릴리즈 값 Rab | 1.8kOhm, ±10% |
| 20°C에서 최대 콜드 저항 Rc | 1.5 kOhm |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 릴레이 접점 재료 | AgCdO |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 3.0 µm Au |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -10 - 55 °C |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III / II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 고정 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 10 AWG |
| 높이 직경 | 87 mm |
| 폭 치수 | 22.5 mm |
| 깊이 치수 | 121 mm |
| 순중량 | 160 g |
| 총중량 | 170 g |
환경
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371810 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078374 |
| 용량 | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |