Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774044","name":"PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Som på fig.
PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
Produktnummer: 774044
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning,
udgange: 1 sluttekontakt, 2 brydekontakter, UB = 110 - 120 V AC,
bredde:45 mm, skrueklemmer
integreret pulserende tidsrelæ, overvågning
til... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakt, 2 brydekontakter, UB = 110 - 120 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer integreret pulserende tidsrelæ, overvågning tilbagemeldingskreds,intervaltider 12 trin på 0,05 - 3 s.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 110 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 4.5 VA |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Relæudgange
Antal hjælpekontakter fors. | 2 |
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 4 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Valgbare tider |
0.4
s 0.2 s 0.3 s 2.5 s 1.5 s 1 s 2 s 0.5 s 0.7000000000000001 s 3 s 0.1 s 0.05 s |
Tolerance Tv | -15% / +15% +50 ms |
Gentagelsesnøjagtighed | 2% |
Maks. forsinkelsestid formel | tv + 15 % + 50 ms |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 350 g |
Bruttovægt | 360 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
EAN-kode | 4046548012415 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371605 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001439 |
Ekstra tilbehør
COVER P-93
774090
Beskyttelseskappe til den kompakte bremse PKB og P-93-huset, egnet til
beskyttelse mod uvedkommende manipulation, 45 mm bred, indhold: 20
beskyttelseskapper pr. emballageenhed.
Kr.273.00