Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774044","name":"PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
La imagen real puede variar
PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
Número de producto: 774044
Safety relay (standalone), inputs: 1-channel wiring,
outputs: 1 N/O, 2 N/C, UB = 110 - 120 V AC, width: 45 mm, screwterminals
integrated, pulsing timer relay, monitoring feedback loop, pulse times
12 ... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Safety relay (standalone), inputs: 1-channel wiring, outputs: 1 N/O, 2 N/C, UB = 110 - 120 V AC, width: 45 mm, screwterminals integrated, pulsing timer relay, monitoring feedback loop, pulse times 12 levels from 0.05 - 3 s.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 110 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 4.5 VA |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Salidas de relé
Núm. contactos aux. retardados | 2 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 4 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tiempos seleccionables |
0.4
s 0.2 s 0.3 s 2.5 s 1.5 s 1 s 2 s 0.5 s 0.7000000000000001 s 3 s 0.1 s 0.05 s |
Tolerancia Tv | -15% / +15% +50 ms |
Precisión de repetición | 2% |
Fórmula tiempo de retardo máx. | tv + 15 % + 50 ms |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 350 g |
Peso bruto | 360 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
Código EAN | 4046548012415 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371605 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001439 |
Accesorios Opcionales
COVER P-93
774090
Protective cap for compact break PKB and the P-93 housing, suitable for
protection against unauthorised manipulation, 45 mm wide, content: 20
protective caps per packaging unit.