Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"774044","name":"PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
Kód materiálu: 774044
GTIN: 4046548012415
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 110 - 120 V AC, šířka: 45 mm,
integrovanéšroubovací
svorky, pulzní časové relé, monitorování zpětného okruhu,
doby stírání 12 úrovní 0,05 - 3 s.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 110 - 120 V AC, šířka: 45 mm, integrovanéšroubovací svorky, pulzní časové relé, monitorování zpětného okruhu, doby stírání 12 úrovní 0,05 - 3 s.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 110 - 120 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 4.5 VA |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Reléové výstupy
| Počet pomoc. kontaktů zpožděn. | 2 |
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 6 A |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 6 A |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 4 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
| Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiál kontaktů relé | AgSnO2 |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III / II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Times
| Nastavitelné časy |
0.7000000000000001
s 0.4 s 3 s 0.2 s 0.3 s 2.5 s 1.5 s 0.1 s 1 s 2 s 0.5 s 0.05 s |
| Tolerance Tv | -15% / +15% +50 ms |
| Přesnost opakování | 2% |
| Max.doba zpoždění vzorec | tv + 15 % + 50 ms |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
| Rozměr výška | 87 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 350 g |
| Celková hmotnost | 360 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
34
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371605 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001439 |
| UNSPSC 25 | 39122329 |
| GTIN | 4046548012415 |
| Svazek | 0.540 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
COVER P-93
774090
Ochranná krytka pro kompaktní brzdu PKB a pouzdro P-93, vhodný na
ochranu proti nežádoucí manipulaci, šířka 45 mm, obsah: 20
ochranných krytek v jednom balení.