Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774044","name":"PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Imagem similar
PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
Número do produto: 774044
Relé de segurança (autônomo), entradas: circuito de 1
canal, saídas: 1 normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB = 110
a120 V CC, largura: 45 mm, terminais com parafuso de aperto
integrados, rel... Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Relé de segurança (autônomo), entradas: circuito de 1 canal, saídas: 1 normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB = 110 a120 V CC, largura: 45 mm, terminais com parafuso de aperto integrados, relé temporizador breve, monitoramento do circuito deretorno, tempos selecionados 12 etapas de 0,05 a 3 s.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 110 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Absorção de potência AC | 4.5 VA |
Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Saídas de relé
Quant. contat. aux. atrasados | 2 |
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 4 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
Material de contato do relé | AgSnO2 |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Tempos selecionáveis |
0.4
s 0.2 s 0.3 s 2.5 s 1.5 s 1 s 2 s 0.5 s 0.7000000000000001 s 3 s 0.1 s 0.05 s |
Tolerância Tv | -15% / +15% +50 ms |
Precisão da repetição | 2% |
Fórmula tempo retardo máx. | tv + 15 % + 50 ms |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | fixo |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Peso líquido | 350 g |
Peso bruto | 360 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
Código EAN | 4046548012415 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371605 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001439 |
Acessórios opcionais
COVER P-93
774090
Capa de proteção para freio compacto PKB e caixa P-93, adequado para
proteção contra adulteração não autorizada, 45 mm largura, conteúdo: 20
capas de proteção por unidade de embalagem.