Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774044","name":"PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
Ürün numarası: 774044
GTIN: 4046548012415
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama,
çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 110 - 120 V AC, genişlik: 45 mm,
entegrevidalı
terminaller, darbe zamanlayıcı rölesi, geri bildirim döngüsü izleme,
0,05 - 3 sn 12 seviyeli darbe süreleri.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 110 - 120 V AC, genişlik: 45 mm, entegrevidalı terminaller, darbe zamanlayıcı rölesi, geri bildirim döngüsü izleme, 0,05 - 3 sn 12 seviyeli darbe süreleri.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 110 - 120 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 4.5 VA |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Röle çıkışları
| Number of del. aux. contacts | 2 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 4 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
| Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
| Röle kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Zamanlar
| Seçilebilir süreler |
0.7000000000000001
s 0.4 s 3 s 0.2 s 0.3 s 2.5 s 1.5 s 0.1 s 1 s 2 s 0.5 s 0.05 s |
| Tv toleransı | -15% / +15% +50 ms |
| Tekrarlama doğruluğu | 2% |
| Maks. gecikme süresi formülü | tv + 15 % + 50 ms |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 87 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 350 g |
| Brüt ağırlık | 360 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
34
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371605 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001439 |
| UNSPSC 25 | 39122329 |
| GTIN | 4046548012415 |
| Cilt | 0.540 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
COVER P-93
774090
PKB kompakt fren ve P-93 muhafaza için koruyucu kapak, yetkisiz
müdahaleye karşı koruma için uygun, 45 mm genişlik, içerik: Paketleme
ünitesi başına 20 koruyucu kapak.