Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774044","name":"PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
Productnummer: 774044
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling,
uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 110 - 120 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen
geïntegreerd, wissend tijdrelais, bewaking terugkoppelcircuit,... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 110 - 120 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, wissend tijdrelais, bewaking terugkoppelcircuit, wistijden 12 standen van 0,05 - 3 s.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 110 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 4.5 VA |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Relais uitgangen
Aantal hulpcontacten vertraagd | 2 |
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 4 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
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
Times
Instelbare tijden |
0.4
s 0.2 s 0.3 s 2.5 s 1.5 s 1 s 2 s 0.5 s 0.7000000000000001 s 3 s 0.1 s 0.05 s |
Tolerantie Tv | -15% / +15% +50 ms |
Herhalingsnauwkeurigheid | 2% |
Max. vertragingstijd formule | tv + 15 % + 50 ms |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 350 g |
Brutogewicht | 360 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
EAN-code | 4046548012415 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371605 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001439 |
Optionele accessoires
COVER P-93
774090
Beschermkap voor de compacte rem PKB en de P-93-behuizing, geschikt voorde
bescherming tegen onbevoegd manipuleren, 45 mm breed, inhoud: 20
beschermkappen per verpakkingseenheid.