Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772000","name":"PNOZ mm0p 24VDC","price":"0.00","currency":"DKK","category":["0010100205710580NS"]}
Som på fig.
PNOZ mm0p 24VDC
Produktnummer: 772000
GTIN: 4046548057607
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini,
basismodul, kan ikke udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre
halvlederudgange.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, basismodul, kan ikke udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Forsyning af systemet |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 35 |
| Formål med U2 | Forsyning af halvlederudgange |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 |
Konfigurerbare indgange/udgange
| Antal konfigurerbare I/O | 8 |
| Galvanisk adskill. konfig. I/O | nej |
| Signalniveau ved indgang ved 1 | 15 ... 30 V DC |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 ... +5 V DC |
| Kortsl.beskyttelse ikke si HLU | ja |
| Spænding ved 1 ikke si. HLU | UB - 2 V ved 0,1 A |
Indgange
| Antal digitale indgange |
12
12 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
| Antal halvlederudgange | 4 |
| Potentialadskill. af HLU | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Test clockudgange
| Antal testpulsudgange | 4 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | HL-udgang og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 100 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 120 |
| Nettovægt | 226 |
| Bruttovægt | 244 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548057607 |
| Volumen | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Basislicens til softwaren PNOZmulti Configurator til anvendelse af den
fulde version på en arbejdsstation, licensnøgle til frigivelse
af alle funktioner.
Kr.3,825.00
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.34,449.00
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version til brug på en
ekstra arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af alle
funktioner, kun gyldig til udvidelse af en basislicens.
OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz'
websted.
Kr.1,424.00
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.2,620.00
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.2,097.00
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.1,573.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Opgraderingslicens til opgradering af versionsnummeret på eneksisterende
basislicens til den fulde version af softwaren PNOZmulti Configurator,
licensnøgle til frigivelse af alle funktioner.
Kr.1,715.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret
på en eksisterende User-licens, licensnøgle til oplåsning af
alle funktioner. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan
downloades fra Pilz' websted.
Kr.906.00
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.15,438.00
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basis-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af
servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan
downloades fra Pilz' websted.
Kr.1,767.00
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.15,900.00
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen på én yderligere arbejdsstation, licensnøgle til
oplåsning af servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.660.00
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen med begrænsning til PNOZmulti m0p og mm0p, til brug
på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af service-
funktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra
Pilz' websted.
Kr.831.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende Basis-Service-licens, licensnøgle
til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.792.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret
på en eksisterende User-Service-licens, licensnøgle
til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.428.00
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.7,119.00
Kr.1,433.00
Kr.714.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Holder til chipkort, til PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Kr.95.00
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.
Kr.314.00
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1
stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.314.00
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version med begrænsning
til PNOZmulti m0p og mm0p, til brug på én arbejdsstation,
licensnøgle til oplåsning af alle funktioner for
m0p og mm0p. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra
Pilz' websted.
Kr.1,801.00