Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772000","name":"PNOZ mm0p 24VDC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010100205710580NS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mm0p 24VDC
Numero dell'articolo: 772000
GTIN: 4046548057607
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini,
dispositivo base, non espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4
uscite a semiconduttore di sicurezza.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alterna...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini, dispositivo base, non espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Alimentazione del sistema |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 35 |
| Scopo di U2 | Alimentazione uscite SC |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 |
Ingressi/uscite configurabili
| Numero di I/O configurabili | 8 |
| Config. isolamento galv. I/U | No |
| Liv. segn. su ingr. per 1 | 15 ... 30 V DC |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 ... +5 V DC |
| Prot.CC usc.semicond. non sic. | Sì |
| Tensione in 1 usc.SC non sic. | UB - 2 V per 0,1 A |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
12
12 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 4 |
| Isolam. elettr. di uscite SC | Sì |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Uscite dell'orologio di prova
| N. uscite trigger di controllo | 4 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Uscita SC e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento base |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 100 |
| Larghezza | 45 |
| Profondità | 120 |
| Peso netto | 226 |
| Peso lordo | 244 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548057607 |
| Volume | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori opzionali
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licenza base per il software PNOZmulti Configurator per l’utilizzo della
versione completa su una stazione di lavoro, chiave licenza perl’attivazione
di tutte le funzioni.
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licenza user PNOZmulti Configurator, versione completa per l’impiego suuna
stazione di lavoro aggiuntiva, chiavi di licenza per l’attivazione di
tutte le funzionalità, valida solo per l’espansione di una licenza base.
Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricatodalla homepage di Pilz
.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licenza upgrade per l’aggiornamento del numero di versione di una
licenza base già disponibile alla versione completa del softwarePNOZmulti Configurator,
chiave licenza per l’attivazione di tutte le funzioni.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Licenza upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade della versione
di una licenza user già esistente, chiavi di licenza per l’attivazionedi tutte le
funzionalità. Attenzione: non include il software! Il software
può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licenza Service di base PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione
service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazionedella funzionalità service. Attenzione: non include il software! Ilsoftware può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licenza Service user PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza perl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il
software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licenza server lite PNOZmulti Configurator, per l’impiego della versione
service limitatamente a PNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego
su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione dellafunzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuòessere scaricato dalla homepage di Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service base già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della
funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service user già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della
funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu
WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sostegno per chipcard, per PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di
X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licenza lite PNOZmulti Configurator, versione completa limitatamente aPNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro,
chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità nell’ambitodi
m0p und mm0p. Attenzione: non include il software! Il software puòessere scaricato dalla homepage di Pilz.