Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772000","name":"PNOZ mm0p 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010100205710580NS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mm0p 24VDC
Numer produktu: 772000
GTIN: 4046548057607
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini,
jednostka bazowa, bez możliwości rozbudowy, 20 bezpiecznych
ejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługując...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini, jednostka bazowa, bez możliwości rozbudowy, 20 bezpiecznych ejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KCC KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie systemu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 35 |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie wyjść SC |
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 |
Konfigurowalne wejścia/wyjścia
| Liczba konfigurowalnych we/wy | 8 |
| Konfig. izol. galwan. We/Wy | Nie |
| Poziom sygn. na wejściu dla 1 | 15 ... 30 V |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 ... +5 V |
| Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO | Tak |
| Napięcie na 1 n/bezp. S/C O | UB - 2 V; 0,1 A |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
12
12 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Ilość wyjść półprzewodnikowych | 4 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | Tak |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Wyjścia zegara testowego
| Ilość wyjść taktowania testowe | 4 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie wyj. SC i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja podstawowa |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 100 |
| Szerokość | 45 |
| Głębokość | 120 |
| Ciężar netto | 226 |
| Ciężar brutto | 244 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548057607 |
| Tom | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licencja podstawowa na oprogramowanie PNOZmulti Configurator dokorzystania z
pełnej wersji na stacji roboczej, klucz licencyjny do uruchomienia
pełnej funkcjonalności.
€503.27
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licencja użytkownika PNOZmulti Configurator, wersja pełna
do wykorzystania na dodatkowej stacji roboczej, klucz licencyjny
umożliwiający włączenie pełnej funkcjonalności, ważna tylko przyrozszerzeniu licencji podstawowej.
Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze stronygłównej firmy Pilz.
€187.31
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€275.89
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Zaktualizuj licencję, aby przejść z obecnej
licencji podstawowej na pełną wersję oprogramowaniaPNOZmultiConfigurator,
uzyskaj klucz zapewniający pełną funkcjonalność.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade licencji PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia
posiadanej wersji licencji, klucz licencyjny umożliwiający uzyskanie
pełnej funkcjonalności. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania!Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator, do prowadzeniaprac serwisowych bez możliwości programowania, klucz licencyjnyumożliwiający korzystanie
w stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie
z funkcji serwisowych. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowaniemożna pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator,
do prowadzenia prac serwisowych
bez możliwości programowania na dodatkowej stacji roboczej, kluczlicencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Niezawiera
oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licencja serwisowa Lite PNOZmulti Configurator, do korzystania z wersji
serwisowej
ograniczonej do jednostek PNOZmulti m0p i mm0p,
do stosowania na stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiającykorzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania!Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia
posiadanej wersji licencji,
klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera oprogramowania!
Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia
posiadanej wersji licencji,
klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera
oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
€12.47
Akcesoria obligatoryjne
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€41.26
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€41.26
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licencja Lite PNOZmulti Configurator, wersja pełna z ograniczeniem
do jednostek PNOZmulti m0p i mm0p, do wykorzystania na stacji roboczej,
klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z
pełnej funkcjonalności w ramach jednostek m0p i mm0p. Uwaga: Niezawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównejfirmy Pilz.
€236.96