text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ mm0p 24VDC

Número do produto: 772000
GTIN: 4046548057607
Sistemas de controle configuráveis seguros e compactos PNOZmulti Mini, aparelho básico, não expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para semicondutores. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Sistemas de controle configuráveis seguros e compactos PNOZmulti Mini, aparelho básico, não expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para semicondutores. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Função de U1 Alimentação do sistema  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 35  
Função de U2 Aliment. saídas semicondutor  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2
Número de I/O configuráveis 8  
Sep.galv. Separação config E/S não  
Nível de sinal na entrada em 1 15 ... 30 V CC  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 ... +5 V CC  
Prot. curto circ. não si. HLA sim  
Tensão a 1 não si. HLA UB - 2 V a 0,1 A  
Quantidade de entradas digitai 12  
12  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entrada não  
Número de saídas do semicondut 4  
Separação potencial de HLA sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Número saídas pulso de teste 4  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Separação de potencial 1 entre Saída HL e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento básico  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN 50022  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 100  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 120  
Peso líquido 226  
Peso bruto 244  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242207  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548057607  
Volume 0.634  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Acessórios opcionais

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cabo USB, comprimento 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cabo USB, comprimento 5 m.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licença básica para o software PNOZmulti Configurator para utilização da versão completa em uma estação de trabalho, chave de licença paraativação da funcionalidade completa.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licença User PNOZmulti Configurator, versão completa para utilização emuma estação adicional de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa, somente válido para ampliação de uma licençabásica. Atenção: não contém nenhum software. ele pode ser baixado da PilzHomepage .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licença de Upgrade para atualizar o número da versão de uma licençabásica existente para a versão completa do software PNOZmulti Configurator, chave de licença para ativação da funcionalidade completa.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Licença Upgrade PNOZmulti Configurator, para atualizar o número deversão de uma licença de usuário existente, chave de licença para ativação da funcionalidade completa. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licença Basis Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licença User Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço em uma estação de trabalho adicional, chave de licença paraativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licença Lite Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço com restrição ao PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação dafuncionalidade de serviço . Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença Basis-Service existente, chave de licença para ativaçãoda funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença User-Service existente, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Adesivo para cartão de chip, minicontroladores PNOZmulti, 12 unidades.

Acessórios obrigatórios de operação

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 8 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 8 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licença Lite PNOZmulti Configurator, versão completa com restrição em PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa dentro de m0p e mm0p. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.