Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772000","name":"PNOZ mm0p 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010100205710580NS"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mm0p 24VDC
Kód materiálu: 772000
GTIN: 4046548057607
Konfigurovatelné bezpečnostní kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini,
základní modul, bez možnosti rozšíření, 20 bezpečnostních
digitálníchvstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následn...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Konfigurovatelné bezpečnostní kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini, základní modul, bez možnosti rozšíření, 20 bezpečnostních digitálníchvstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Napájení systému |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 35 |
| Účel U2 | Napájení výstupů HL |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 |
Konfigurovatelné vstupy/výstupy
| Počet konfigur. I/0 | 8 |
| Galvan. oddělení konfig. E/A | ne |
| Hlad.signálu na vstupu při 1 | 15 ... 30 V DC |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 ... +5 V DC |
| Ochran.proti zkratu nezaj. HLA | ano |
| Napětí při 1 nezaj. HLA | UB - 2 V při 0,1 A |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
12
12 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 4 |
| Galv.oddělení HLA | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Testovací hodinové výstupy
| Počet výst.test.pulzů | 4 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Výstup HL a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 1 | Základní izolace |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 100 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 120 |
| Čistá váha | 226 |
| Celková hmotnost | 244 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548057607 |
| Svazek | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licence Lite PNOZmulti Configurator, plně funkční verze s omezením
na moduly PNOZmulti m0p a mm0p, pro používání na jedné pracovní stanici,
licenční kód pro používání všech funkcí v rámci
m0p a mm0p. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky
společnosti Pilz.
Volitelné příslušenství
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Základní licence pro software PNOZmulti Configurator pro použití
plné verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro volné používání
všech funkcionalit.
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Uživatelská licence PNOZmulti Configurator, funkčně plná verze pro jednu
další pracovní stanici, licenční kód pro používání
všech funkcí, platné pouze pro vlastníky základní licence Basic.
Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky
společnosti Pilz.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licence pro upgrade na aktuální verzi
základní licence na plnou verzi softwaru PNOZmulti Configurator,
licenční kód pro volné používání všech funkcionalit.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze
stávající uživatelské licence na aktuální verzi, licenční kód propoužívání
všech funkcí. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky
společnosti Pilz.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Servisní licence Basic PNOZmulti Configurator, pro používání servisní
verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro používání
funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnoutze stránky
společnosti Pilz.
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Uživatelská servisní licence PNOZmulti Configurator, pro používáníservisní
verze na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání
funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Servisní licence Lite PNOZmulti Configurator, pro používání servisní
verze s omezením na PNOZmulti m0p a mm0p, pro používání
na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání funkcí
servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky
společnosti Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze
stávající základní servisní licence na aktuální verzi, licenční kód
pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizace verze
stávající uživatelské servisní licence na aktuální verzi, licenční kód
pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.