text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mm0p 24VDC

Productnummer: 772000
GTIN: 4046548057607
Configureerbare veilige compacte besturingen PNOZmulti Mini, basismodule, niet uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bi...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Configureerbare veilige compacte besturingen PNOZmulti Mini, basismodule, niet uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Doel van U1 Voeding van het systeem  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 35  
Doel van U2 Voeding van de HL-uitgangen  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Aantal configureerbare I/O's 8  
Galvan. scheiding config. I/O nee  
Signaalniveau op ingang bij 1 15 ... 30 V DC  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 ... +5 V DC  
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU ja  
Spanning bij 1 niet-veil. HGU UB - 2 V bij 0,1 A  
Aantal digitale ingangen 12  
12  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Aantal halfgeleideruitgangen 4  
Potentiaalscheiding van HGU ja  
HGU kortsluitvast ja  
Aantal testpulsuitgangen 4  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen HL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Basisisolatie  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 100  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 120  
Nettogewicht 226  
Brutogewicht 244  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548057607  
Volume 0.634  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionele accessoires

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, lengte 3 m.
€25.26
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, lengte 5 m.
€30.69
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Basislicentie voor de software PNOZmulti Configurator voor het gebruikvan de volledige versie op één werkstation, licentiesleutel voor hetvrijschakelen van de volledige functionaliteit.
€503.27
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
User-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie voor gebruik opeen extra werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteit, alleen geldig voor het uitbreiden van eenbasislicentie. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€187.31
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€275.89
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Upgradelicentie voor het upgraden van het versienummer van een bestaande basislicentie voor de volledige versie van de software PNOZmultiConfigurator, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteit.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgradelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden van hetversienummer van een bestaande user-licentie, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de volledige functionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basis-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de serviceversie op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
User-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de serviceversie op een extra werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de serviceversie met de beperking tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor hetgebruik op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet versienummer van een bestaande basis-servicelicentie, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet versienummer van een bestaande user-servicelicentie, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 8 kB.
€125.79
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 32 kB.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Sticker voor chipkaart, kleine besturingen PNOZmulti, 12 stuks.
€12.47

Verplichte Accessoires

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€41.26
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€41.26
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie met beperking tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor gebruik op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteitbinnen m0p en mm0p. Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€236.96
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 8 kB.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
€21.91