Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773890","name":"PNOZ mli1p 5m screw","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ mli1p 5m screw
Produktnummer: 773890
GTIN: 4046548050325
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
indstikbare skrueklemmer, 5 m.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, indstikbare skrueklemmer, 5 m. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse | cULus Listed |
Teknisk data
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 5-pol. hunstik |
| Stiktype 2 | 5-pol. hunstik |
| Kontaktoverflader materiale 1 | fortinnet |
| Hunstikkenes materiale | Cu-legering |
| Kabellængde | 5 |
| Farve på kabelkappe 1 | grå |
| Husets farve | sort, RAL 9011 |
| Trækevne for kabel 1 | nej |
| Afskærmning K1 | ja |
| Antal ledere | 5 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
| Mål, højde | 22.6 |
| Mål, bredde | 17.5 |
| Mål, dybde | 11.6 |
| Nettovægt | 167 |
| Bruttovægt | 182 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050325 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |