text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ mli1p 5m screw

Numero dell'articolo: 773890
GTIN: 4046548050325
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetti a vite “plug-in”, 5 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetti a vite “plug-in”, 5 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione cULus Listed  
 
Tipo connettore 1 Connettore femm. 5 poli  
Tipo connettore 2 Connettore femm. 5 poli  
Materiale superf. Contatto 1 stagnato  
Materiale connettori femmina Lega CU  
Lunghezza cavo 5  
Colore rivestim.esterno cavo1 Grigio  
Colore custodia Nero RAL 9011  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Schermatura K1 Sì  
Numero fili 5  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 2 UL94 V-0  
Altezza 22.6  
Larghezza 17.5  
Profondità 11.6  
Peso netto 167  
Peso lordo 182  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050325  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr