Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773890","name":"PNOZ mli1p 5m screw","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mli1p 5m screw
Productnummer: 773890
GTIN: 4046548050325
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
steekbare schroefklemmen, 5 m.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd, steekbare schroefklemmen, 5 m. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring | cULus Listed |
Technische data
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. connector (fem.) |
| Connectortype 2 | 5-pol. connector (female) |
| Contactoppervlakken mater. 1 | vertind |
| Materiaal van de bussen | Cu-legering |
| Kabellengte | 5 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | grijs |
| Kleur van de behuizing | zwart RAL 9011 |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Afscherming K1 | ja |
| Aantal aders | 5 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Afmeting hoogte | 22.6 |
| Afmeting breedte | 17.5 |
| Afmeting diepte | 11.6 |
| Nettogewicht | 167 |
| Brutogewicht | 182 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050325 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |