Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773890","name":"PNOZ mli1p 5m screw","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mli1p 5m screw
Номер артикула: 773890
GTIN: 4046548050325
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-
контактныйэкранированный, съемные винтовые клеммы, 5 м.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или про...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5- контактныйэкранированный, съемные винтовые клеммы, 5 м. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено | Внесено в перечень cULus |
технические данные
механические данные
| Тип разъема 1 | 5-контактный гнездовой разъем |
| Тип разъема 2 | 5-контактный гнездовой разъем |
| Материал конт. поверхности 1 | Луженый |
| Материал гнезд | Медный сплав |
| Длина кабеля | 5 |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Серый |
| Цвет корпуса | Черный, RAL 9011 |
| Протяженность кабеля 1 | нет |
| Экранирование K1 | да |
| Количество жил | 5 |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
| Размер по высоте | 22.6 |
| Размер по ширине | 17.5 |
| Размер по глубине | 11.6 |
| Вес нетто | 167 |
| Вес брутто | 182 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050325 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |