Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773890","name":"PNOZ mli1p 5m screw","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mli1p 5m screw
Numer produktu: 773890
GTIN: 4046548050325
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p,
5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 5 m.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowsz...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 5 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie |
| Przyłącze typu 2 | 5-pinowe złącze żeńskie |
| Materiał powierzchni styku 1 | Cynowany |
| Materiał gniazd | Stop miedzi |
| Długość przewodu | 5 |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Szary |
| Kolor obudowy | Czarny RAL 9011 |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Liczba przewodów | 5 |
| Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
| Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
| Wysokość | 22.6 |
| Szerokość | 17.5 |
| Głębokość | 11.6 |
| Ciężar netto | 167 |
| Ciężar brutto | 182 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060313 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050325 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |