text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ mc6p CANopen coated version

Produktnummer: 773727
GTIN: 
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic, feltbusmodul, CANopen, udvidet temperaturområde.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -2 %/+2 %  
Feltbus-interface CANopen  
Feltbussens modultype Slave  
Navn feltbus-protokol CiA DS-301 V3.0  
Tilladte feltbus-stationsadr. 0 - 99d  
Indstill. overførselshastigh. 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 Mbit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
Tilslutning feltbus 9-pol. Sub-D-hanstik  
galvan. Adskillelse af feltbus ja  
Prøvespænding 500 V AC  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
50  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Kontrol f. skade. luftart. SO2 DIN V 40046-36  
Kontrol f. skade. luftart. H2S DIN V 40046-37  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 119  
Nettovægt 145  
Bruttovægt 163  
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423