text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mc6p CANopen coated version

Productnummer: 773727
GTIN: 
Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic, veldbusmodule, CANopen, uitgebreid temperatuurbereik.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
Veldbuspoort CANopen  
Apparaattype van de veldbus Slave  
Naam veldbusprotocol CiA DS-301 V3.0  
Toegest. veldbusstat.adressen 0 - 99d  
Instelbare overdrachtsnelheden 10 kbit/s  
500 kbit/s  
20 kbit/s  
250 kbit/s  
1 Mbit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kbit/s  
Aansluiting veldbus 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Testspanning 500 V AC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
50  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Test op schadelijke gassen SO2 DIN V 40046-36  
Test op schadelijke gassen H2S DIN V 40046-37  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 119  
Nettogewicht 145  
Brutogewicht 163  
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423