Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773727","name":"PNOZ mc6p CANopen coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mc6p CANopen coated version
Numer produktu: 773727
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa, PNOZmulti Classic,
moduł fieldbus, CANopen, poszerzony zakres temperatury.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE Na liście cULus KCC KOSHA EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
Typ napięcia UINT1 | DC |
Tolerancja modułu UINT | -2 %/+2 % |
Interfejs Fieldbus
Złącze fieldbus | CANopen |
Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
Nazwa protokołu Fieldbus | CiA DS-301 V3.0 |
Dozwolony adr. stacji fieldbus | 0 - 99 d |
Prędkości transmisji |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Magistrala przyłącz. Fieldbus | 9-pinowe złącze męskie D-Sub |
Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Napięcie probiercze | 500 V AC |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Skrót |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Kontrola gazów żrących SO2 | DIN V 40046-36 |
Kontrola gazów korozyjnych H2S | DIN V 40046-37 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 119 mm |
Ciężar netto | 145 g |
Ciężar brutto | 163 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |