text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ mc6p CANopen coated version

Numero dell'articolo: 773727
GTIN: 
Sistemi di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti Classic, modulo fieldbus, CANopen, intervallo di temperatura esteso.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Tolleranza del modulo UINT -2 %/+2 %  
Interfaccia fieldbus CANopen  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Nome protocollo fieldbus CiA DS-301 V3.0  
Indir.staz. fieldbus ammessi 0 - 99d  
Veloc. trasferimento impost. 10 kbit/s  
500 kBit/s  
20 kbit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kBit/s  
Collegamento fieldbus Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Tensione di prova 500 V AC  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
50  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Prova gas corrosivo SO2 DIN V 40046-36  
Prova gas corrosivo H2S DIN V 40046-37  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Altezza 94  
Larghezza 22.5  
Profondità 119  
Peso netto 145  
Peso lordo 163  
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423