text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mc6p CANopen coated version

Product ID: 773727
GTIN: 
Microcontroles configurables seguros, PNOZmulti Classic, módulo de bus de campo, CANopen, rango de temperatura ampliado.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Homologación CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
Interface de bus de campo CANopen  
Tipo de disp. del bus de campo Slave  
Nombre protocolo bus campo CiA DS-301 V3.0  
Dir. estac. admis. bus campo 0 - 99d  
Velocidades transm. ajustables 10 kbits/s  
500 kbits/s  
20 kbits/s  
250 kbits/s  
1 Mbits/s  
800 kbits/s  
50 kbits/s  
125 kbits/s  
Conexión bus de campo Conector macho Sub-D 9 polos  
separ. galvánica bus de campo sí  
Tensión de prueba 500 V AC  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
50  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Análisis gases nocivos SO2 DIN V 40046-36  
Análisis gases nocivos H2S DIN V 40046-37  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 119  
Peso neto 145  
Peso bruto 163  
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423