text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ mc6p CANopen coated version

제품 번호: 773727
GTIN: 
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic, 필드버스 모듈, CANopen, 확장된 온도 범위.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CCC  
CE  
cULus 등재  
KCC  
KOSHA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 베이스 유닛 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
UINT 모듈의 허용 범위 -2 %/+2 %  
필드버스 인터페이스 CANopen  
필드버스 장치 타입 슬레이브  
필드버스 프로토콜 명칭 CiA DS-301 V3.0  
허용 필드버스 스테이션 주소 0 ~ 99d  
선택 가능 전송률 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
연결 필드버스 9-핀 D-Sub 수 커넥터  
필드버스 갈바닉 절연 예  
테스트 전압 500 V AC  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
50  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 단기  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
부식성 기체 SO2 확인 DIN V 40046-36  
부식성 기체 H2S 확인 DIN V 40046-37  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
높이 직경 94  
폭 치수 22.5  
깊이 치수 119  
순중량 145  
총중량 163  
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 27242208  
ETIM 버전 ETIM-7.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001423