text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ mc6p CANopen 2

Produktnummer: 773712
GTIN: 4046548064223
PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, standard, feltbus CANopen, protokol CiA DS-301 V3.0, stationsadresser 0 - 99, 1 SUB-D-hanstik 9-polet, 8 overførselshastigheder, kan konfigureres, 10 kBit/s - 1MBit/s, 24/128 bit virtuelle indgange, 24/128 bit virtuelle udgange. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, standard, feltbus CANopen, protokol CiA DS-301 V3.0, stationsadresser 0 - 99, 1 SUB-D-hanstik 9-polet, 8 overførselshastigheder, kan konfigureres, 10 kBit/s - 1MBit/s, 24/128 bit virtuelle indgange, 24/128 bit virtuelle udgange. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -2 %/+2 %  
Feltbus-interface CANopen  
Feltbussens modultype Slave  
Navn feltbus-protokol CiA DS-301 V3.0  
Tilladte feltbus-stationsadr. 0 - 99d  
Indstill. overførselshastigh. 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 Mbit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
Tilslutning feltbus 9-pol. Sub-D-hanstik  
galvan. Adskillelse af feltbus ja  
Prøvespænding 500 V AC  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 119  
Nettovægt 115  
Bruttovægt 135  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064223  
Volumen 0.420  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr