text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ mc6p CANopen 2

Número do produto: 773712
GTIN: 4046548064223
PNOZmulti Classic, módulo de comunicação, padrão, Fieldbus CANopen, protocolo CiA DS-301 V3.0, endereços de estação 0 a 99, 1 conector machoSUB-D de 9 polos, 8 taxas de transmissão, configurável, 10 kBit/s a 1 MBit/s,entradas virtuais de 24/128 Bit, saídas virtuais de 24/128 Bit. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de v...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


PNOZmulti Classic, módulo de comunicação, padrão, Fieldbus CANopen, protocolo CiA DS-301 V3.0, endereços de estação 0 a 99, 1 conector machoSUB-D de 9 polos, 8 taxas de transmissão, configurável, 10 kBit/s a 1 MBit/s,entradas virtuais de 24/128 Bit, saídas virtuais de 24/128 Bit. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
EAC  
 
Finalidade de UINT1 Alimentação do Modbus  
Fonte da tensão interna pelo aparelho básico  
Tipo de tensão de UINT1 CC  
Tolerância do módulo UINT. -2 %/+2 %  
Interface do Fieldbus CANopen  
Tipo equip. barramento campo Slave  
Nome do protocolo do Fieldbus CiA DS-301 V3.0  
Ender. final estação Fieldbus 0 a 99 d  
Taxas de transmissão ajustáv. 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
Conexão do barramento de campo Conector pino sub D 9 pol.  
Desconexão galv. do Fieldbus sim  
Tensão de teste 500 V AC  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN 50022  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Dimensão altura 94  
Dimensão de profundidade 22.5  
Dimensão de profundidade 119  
Peso líquido 115  
Peso bruto 135  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242208  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064223  
Volume 0.420  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr