text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mc6p CANopen 2

Número de producto: 773712
GTIN: 4046548064223
PNOZmulti Classic, módulo de comunicación, automatización, bus de campo CANopen, protocolo CiA DS-301 V3.0, direcciones de estación 0 - 99, 1 conector SUB-D macho 9 polos, 8 velocidades de transmisión, configurable, 10 kbits/s - 1Mbit/s, 24/128 bits entradas virtuales, 24/128 bits salidas virtuales. Aviso importante: este producto ha alcanzado el ...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PNOZmulti Classic, módulo de comunicación, automatización, bus de campo CANopen, protocolo CiA DS-301 V3.0, direcciones de estación 0 - 99, 1 conector SUB-D macho 9 polos, 8 velocidades de transmisión, configurable, 10 kbits/s - 1Mbit/s, 24/128 bits entradas virtuales, 24/128 bits salidas virtuales. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
Interface de bus de campo CANopen  
Tipo de disp. del bus de campo Slave  
Nombre protocolo bus campo CiA DS-301 V3.0  
Dir. estac. admis. bus campo 0 - 99d  
Velocidades transm. ajustables 10 kbits/s  
500 kbits/s  
20 kbits/s  
250 kbits/s  
1 Mbits/s  
800 kbits/s  
50 kbits/s  
125 kbits/s  
Conexión bus de campo Conector macho Sub-D 9 polos  
separ. galvánica bus de campo sí  
Tensión de prueba 500 V AC  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 119  
Peso neto 115  
Peso bruto 135  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064223  
Volumen 0.420  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr