text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mc6p CANopen 2

Numer produktu: 773712
GTIN: 4046548064223
PNOZmulti Classic, moduł komunikacyjny, standardowy, fieldbus CANopen, protokół CiA DS-301 V3.0, adresy stacji 0–99, 1 złącze zewnętrzne D-Sub 9-stykowe, 8 szybkości transmisji, konfigurowalny, 10 kBit/s–1MBit/s, wejścia wirtualne 24/128 bitów, wyjścia wirtualne 24/128 bitów. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będ...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


PNOZmulti Classic, moduł komunikacyjny, standardowy, fieldbus CANopen, protokół CiA DS-301 V3.0, adresy stacji 0–99, 1 złącze zewnętrzne D-Sub 9-stykowe, 8 szybkości transmisji, konfigurowalny, 10 kBit/s–1MBit/s, wejścia wirtualne 24/128 bitów, wyjścia wirtualne 24/128 bitów. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez jednostkę bazową  
Typ napięcia UINT1 DC  
Tolerancja modułu UINT -2 %/+2 %  
Złącze fieldbus CANopen  
Rodzaj urządzenia Fieldbus Podrzędne  
Nazwa protokołu Fieldbus CiA DS-301 V3.0  
Dozwolony adr. stacji fieldbus 0 - 99 d  
Prędkości transmisji 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
Magistrala przyłącz. Fieldbus 9-pinowe złącze męskie D-Sub  
Izolacja galwaniczna fieldbus Tak  
Napięcie probiercze 500 V AC  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Wysokość 94  
Szerokość 22.5  
Głębokość 119  
Ciężar netto 115  
Ciężar brutto 135  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064223  
Tom 0.420  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr