text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ mc6p CANopen 2

Tuotenumero: 773712
GTIN: 4046548064223
PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, CANopen-kenttäväylä, Protokolla CiA DS-301 V3.0, asemaosoitteet 0–99, 1 SUB-D-urosliitin 9-napainen, 8 siirtonopeutta, konfiguroitava, 10 kBit/s - 1 MBit/s, 24/128-bittiset virtuaalitulot, 24/128-bittiset virtuaalilähdöt. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavil...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, CANopen-kenttäväylä, Protokolla CiA DS-301 V3.0, asemaosoitteet 0–99, 1 SUB-D-urosliitin 9-napainen, 8 siirtonopeutta, konfiguroitava, 10 kBit/s - 1 MBit/s, 24/128-bittiset virtuaalitulot, 24/128-bittiset virtuaalilähdöt. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
UINT:n toleranssi. Moduuli -2 %/+2 %  
Kenttäväyläliitäntä CANopen  
Kenttäväylän laitetyyppi Slave  
Nimi kenttäväyläprot. CiA DS-301 V3.0  
sal. kenttäv.asemaosoitteet 0 - 99d  
Säädettävät siirtonopeudet 10 kbit/s  
500 kBit/s  
20 kbit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kBit/s  
Liitäntä kenttäväylä 9-nap. Sub-D-urosliitin  
galv. erotus kenttäväylästä kyllä  
Koetusjännite 500 V AC  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 119  
Nettopaino 115  
Bruttopaino 135  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064223  
Volume 0.420  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr