text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ mc6p CANopen 2

Numéro de l'article: 773712
GTIN: 4046548064223
PNOZmulti classique, module de communication, standard, bus de terrain CANopen, protocole CiA DS-301 V3.0, adresses de stations 0 - 99, 1 connecteurmâle Sub D à 9 broches, 8 vitesses de transmission, configurable, 10 kbit/s -1 Mbit/s, entrées virtuelles 24/128 bits, sorties virtuelles 24/128 bits. Remarque importante : cet article est en fin de cy...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


PNOZmulti classique, module de communication, standard, bus de terrain CANopen, protocole CiA DS-301 V3.0, adresses de stations 0 - 99, 1 connecteurmâle Sub D à 9 broches, 8 vitesses de transmission, configurable, 10 kbit/s -1 Mbit/s, entrées virtuelles 24/128 bits, sorties virtuelles 24/128 bits. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne via l’appareil de base  
Type de tension de UINT1 DC  
Tol. de UINT. au module -2 %/+2 %  
Interface du bus de terrain CANopen  
Type de bus de terrain Esclave  
Nom protocole bus de terrain CiA DS-301 V3.0  
Adr. stations bus de t. adm. 0 à 99d  
Vitesses transmiss° réglables 10 kbit/s  
500 kbit/s  
20 kbit/s  
250 kbit/s  
1 Mbit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kbit/s  
Raccordement du bus de terrain Connecteur mâle Sub-D9  
Iso. galv. du bus de terrain oui  
Tension de contrôle 500 V AC  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Dimensions hauteur 94  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 119  
Poids net 115  
Poids brut 135  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064223  
Volume 0.420  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr