Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177381","name":"PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1
Produktnummer: 8177381
GTIN: 4046548092233
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
80 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 11-pol. M40-hunstik DSL |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 6-pol. stikforbindelse PC5 |
| Stiktype 3 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
| Form på stiktype 3 | lige |
| Husets materiale stik 3 | GD-Zn |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Sn |
| Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
| Kabellængde | 5 |
| Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
| Farve på kabelkappe 1 | orange |
| Materiale for kabelkappe 1 | TPU |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
15.8
16.6 |
| Tværsnit dataleder K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
| Nettovægt | 2640 |
| Bruttovægt | 3040 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092233 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |