닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8177381","name":"PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1
제품 번호: 8177381
GTIN: 4046548092233
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
기술 데이터
환경 데이터
| 대기 온도 |
-20
80 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 11-핀 M40 암 커넥터 DSL |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
| 커넥터 타입 2 | 6-핀 플러그인 커넥터 PC5 |
| 커넥터 타입 3 | 15-핀 D-Sub 수 커넥터 |
| 커넥터 타입 3의 형태 | 스트레이트 |
| 하우징 소재 커넥터 3 | GD-Zn |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 접점 표면 재료 2 | Sn |
| 접점 표면 재료 3 | Au |
| 케이블 길이 | 5 |
| 실드 표면 소재 K1 | Sn |
| 컬러 케이블 절연 1 | 오렌지 |
| 케이블 절연 소재 1 | TPU |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 최대 외부 직경 케이블 K1 |
15.8
16.6 |
| 데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 4.0+(2 x 1.00)+(2xAWG22)) |
| 쉴드 K1 | 예 |
| 쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
| 순중량 | 2640 |
| 총중량 | 3040 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092233 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |