text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1

Номер артикула: 8177381
GTIN: 4046548092233
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;

 
Окружающая температура -20  
80  
Тип разъема 1 11-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 6-контактный съемный разъем РС  
Тип разъема 3 15-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 3 прямой  
Разъем 3 материала корпуса GD-Zn  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Sn  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Длина кабеля 5  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 TPU  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 15.8  
16.6  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Вес нетто 2640  
Вес брутто 3040  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092233  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr