Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177381","name":"PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1
Tuotenumero: 8177381
GTIN: 4046548092233
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-20
80 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 11-nap. M40-naarasliitin DSL |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | 6-nap. liitin PC5 |
| Liitintyyppi 3 | 15-nap. Sub-D-urosliitin |
| Liitintyypin 3 muoto | suora |
| Kotelomat. pist. 3 | GD-Zn |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | Sn |
| Kosketinpinnat materiaali 3 | Au |
| Kaapelin pituus | 5 |
| Materiaali suoj K1 | Sn |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | TPU |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
15.8
16.6 |
| Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
| Nettopaino | 2640 |
| Bruttopaino | 3040 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092233 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |