Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177381","name":"PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1
Numer produktu: 8177381
GTIN: 4046548092233
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
80 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 11-pinowe złącze żeńs. M40 DSL |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Przyłącze typu 2 | 6-pinowe złącze wtykowe PC5 |
| Przyłącze typu 3 | 15-pinowe złącze męskie D-Sub |
| Kształt przyłącza typu 3 | proste |
| Materiał obudowy łącznika 3 | GD-Zn |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał powierzchni styku 2 | Sn |
| Materiał powierzchni styku 3 | Au |
| Długość przewodu | 5 |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Pomarańczowy |
| Materiał izolacji kabla 1 | TPU |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
15.8
16.6 |
| Przekrój kabla danych K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
| Ciężar netto | 2640 |
| Ciężar brutto | 3040 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092233 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |