text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCcable M4/C2B7/005/4Q0/S1

Número de producto: 8177381
GTIN: 4046548092233
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 5m;

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Tipo conector 1 Conector hembra M40 11 p. DSL  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector enchufable PC5 6 pol.  
Tipo de conector macho 3 Conector macho Sub-D 15 polos  
Forma tipo de conector macho 3 recto  
Material carcasa conector 3 GD-Zn  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Sn  
Superf. contacto material 3 Au  
Longitud cable 5  
Material superf. pantalla K1 Sn  
Color envoltura exterior 1 naranja  
Material envoltura de cable 1 TPU  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 15.8  
16.6  
Sección cable de datos K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Peso neto 2640  
Peso bruto 3040  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092233  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr