Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177221","name":"PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Som på fig.
PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1
Produktnummer: 8177221
GTIN: 4046548081138
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+
1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo
SZ.85…K; Length 5m.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
60 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. M40-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | Endemuffe |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Sn |
| Kabellængde | 5 |
| Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
| Farve på kabelkappe 1 | orange |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
18
19 |
| Tværsnit dataleder K1 | (4 x 10,0 +( 2 x 1,5)) mm² |
| Nettovægt | 3780 |
| Bruttovægt | 4340 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548081138 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |