text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1

Номер артикула: 8177221
GTIN: 4046548081138
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.

 
Окружающая температура -20  
60  
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 Обжимной разъем  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Sn  
Длина кабеля 5  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Max. outside diameter cable K1 18  
19  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 10,0 +( 2 x 1,5)) мм²  
Вес нетто 3780  
Вес брутто 4340  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548081138  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr