text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1

Kód materiálu: 8177221
GTIN: 4046548081138
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.

 
Okolní teplota -20  
60  
Typ konektoru 1 8pól. samice M40  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 Koncovka žíly  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Sn  
Délka kabelu 5  
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 oranžová  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Max.vnější průměr kabelu K1 18  
19  
Průřez dat.vodič K1 (4 x 10,0 +( 2 x 1,5)) mm²  
Čistá váha 3780  
Celková hmotnost 4340  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548081138  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr