Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177221","name":"PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1
Numéro de l'article: 8177221
GTIN: 4046548081138
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+
1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo
SZ.85…K; Length 5m.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
60 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M40, connecteur femelle à 8 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Embout |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Sn |
| Longueur du câble | 5 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | orange |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
18
19 |
| Section câble de données K1 | (4 x 10,0 +( 2 x 1,5)) mm² |
| Poids net | 3780 |
| Poids brut | 4340 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548081138 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |