Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177221","name":"PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1
Productnummer: 8177221
GTIN: 4046548081138
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+
1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo
SZ.85…K; Length 5m.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
60 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 8-pol. M40-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | Adereindhuls |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
| Kabellengte | 5 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
18
19 |
| Doorsnede datakabel K1 | (4 x 10,0 + (2 x 1,5)) mm² |
| Nettogewicht | 3780 |
| Brutogewicht | 4340 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548081138 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |