Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177221","name":"PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCcable M2/C1B3/005/10Q/S1
Numer produktu: 8177221
GTIN: 4046548081138
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+
1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo
SZ.85…K; Length 5m.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 5m.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
60 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze żeńskie M8 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Przyłącze typu 2 | Złącze zaciskowe |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał powierzchni styku 2 | Sn |
| Długość przewodu | 5 |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Pomarańczowy |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Max. outside diameter cable K1 |
18
19 |
| Przekrój kabla danych K1 | (4 x 10,0 +( 2 x 1,5)) mm² |
| Ciężar netto | 3780 |
| Ciężar brutto | 4340 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548081138 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |