text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
8 produkter fundet
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos- interface, massiv aksel 10 mm, pasfeder-kompatibel.

Kr.2,937.00
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos- interface, hulaksel op til 12 mm, pasfeder-kompatibel.

Kr.2,937.00
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Sikker inkrementel encoder, 1024 impulser pr. omdrejning, med HTL- interface, massiv aksel 10 mm, pasfeder-kompatibel.

Kr.2,937.00
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Sikker inkrementel encoder, 1024 impulser pr. omdrejning, med HTL- interface, hulaksel op til 12 mm, pasfeder-kompatibel.

Kr.2,937.00
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Absolut hastighedsføler, Singleturn, med to redundante SSI-interfaces, gennemgående hulaksel 20 mm.

Kr.10,553.00
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces, massiv aksel 10 mm, pasfeder.

Kr.14,721.00
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces, gennemgående hulaksel 20 mm.

Kr.14,721.00
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Absolut hastighedsføler, Singleturn, med to redundante SSI-interfaces, massiv aksel 10 mm, pasfeder.

Kr.10,553.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug