Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, kontakter: 1sluttekontakt,
2 brydekontakter.
Kr.311.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, kontakter: 1sluttekontakt,
2 brydekontakter.
Kr.311.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med radiusaktuator, kontakter: 1sluttekontakt, 2
brydekontakter.
Kr.480.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med radiusaktuator, kontakter: 1sluttekontakt, 1
brydekontakt.
Kr.444.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med radiusaktuator, kontakter: 2brydekontakter.
Kr.463.00
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,347.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, kontakter: 1sluttekontakt,
1 brydekontakt.
Kr.282.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, kontakter: 2brydekontakter.
Kr.300.00
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,276.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, kontakter: 1brydekontakt.
Kr.265.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter,
forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
Kr.1,512.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med radiusaktuator kontakter: 1brydekontakt.
Kr.429.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter,
forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
Kr.1,867.00
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip
magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,714.00
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip
fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,632.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, udtrækskraft 50
N, kontakter: 2 brydekontakter.
Kr.371.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, afbrydere 2 n/c.
Kr.287.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, kontakter: 1sluttekontakt,
1 brydekontakt.
Kr.273.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, udtrækskraft 50
N, kontakter: 1 sluttekontakt, 2 brydekontakter.
Kr.389.00
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, udtrækskraft 50
N, kontakter: 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt.
Kr.368.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.