text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 produkter fundet
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,071.00
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,071.00
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning frontalt, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,071.00
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,149.00
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,149.00
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning frontalt, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,149.00
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,566.00
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,566.00
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning frontalt, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,566.00
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,619.00
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,619.00
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning frontalt, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.4,619.00
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 1belyst trykknap, 1 ubelyst trykknap (hver 1 NO) og 1 nødstop- knap (2 NC + 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 19-pol. M23- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, serieforbindelse

Kr.4,566.00
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 1belyst trykknap, 1 ubelyst trykknap (hver 1 NO) og 1 nødstop- knap (2 NC + 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 19-pol. M23- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, serieforbindelse

Kr.4,566.00
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 1belyst trykknap, 1 ubelyst trykknap (hver 1 NO) og 1 nødstop- knap (2 NC + 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning frontalt, 19-pol. M23- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, serieforbindelse

Kr.4,566.00
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 1belyst trykknap, 1 ubelyst trykknap (hver 1 NO) og 1 nødstop- knap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 19-pol. M23- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, serieforbindelse

Kr.4,619.00
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 1belyst trykknap, 1 ubelyst trykknap (hver 1 NO) og 1 nødstop- knap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 19-pol. M23- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, serieforbindelse

Kr.4,619.00
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 1belyst trykknap, 1 ubelyst trykknap (hver 1 NO) og 1 nødstop- knap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning frontalt, 19-pol. M23- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, serieforbindelse

Kr.4,619.00
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

Kr.744.00
PSEN mg1-B-LDLLF-LBA1-U3-D switch
6M000013
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 3belyste trykknapper, 1 ubelyst trykknap (hver 1 NO) og 1 nødstop- knap (2 NC + 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 19-pol. M23- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Kr.5,239.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug